Show more
BI

Shows 10 product(s)

018Z8585

Magnetspule, BI240C, Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

018Z8586

Magnetspule, BI230C, Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

018Z8587

Magnetspule, BI110C, Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

018Z8588

Magnetspule, BI024C, Kabel, 5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

018Z8591

Magnetspule, BI240C, Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 240, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

018Z8592

Magnetspule, BI230C, Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 230, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

018Z8593

Magnetspule, BI110C, Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 110, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

018Z8595

Magnetspule, BI024C, Kabel, 5 m, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Multi-Pack

Elektrischer Anschluss: Kabel, Versorgungsspannung [V] [AC]: 24, Frequenz [Hz]: 50/60 Hz, Schutzart: IP67

View: