Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
BZ is a solenoid coil with ATEX / IECEx approval, applicable for zone 1 and 2 Ex environments. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves
Se muestra(n) 2 producto(s)
Bobina para solenoide, BZ120C, Cable, 9 m, Multipack
Bobina para solenoide, Tipo: BZ120C, Grado de protección de la carcasa: IP65, Conex. bobina: Cable, Tamaño actuador: 13.5 mm
Bobina para solenoide, BZ240C, Cable, 9 m, Multipack
Conex. elect.: Cable, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65