Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
VMV is 3-way seated mixing valve primarily use for flow temperature control. It can be combined with: AMV(E) 10, 13 electrical actuator; AMV 150 + AMV(E) 130/140 electrical actuator; ABV thermohydraulic actuator *(*NC version only for DN15 and DN20); VMV DN 15 and DN 20 can additionally be combined with self-acting thermostatic actuators RAVK.
Se muestra(n) 1 producto(s)