Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AVD(S) is a self-acting pressure reduction controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally opened and closes on rising pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and a spring(s) for pressure setting.
Se muestra(n) 2 producto(s)
AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Brida, Tipo de montaje: Impulsión
AVD PN25 50/25 1-5 brida, impulsión/retorno