Se muestra(n) 1 producto(s)

088L0557

Mallas calefactoras, ECheat 150S, 150 W/m², 4.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

Tipo de cable: Conductor único, Accesorios de ajuste: Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro), Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 8