Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The KVP is mounted in the suction line after the evaporator and is used to: 1. Maintain a constant evaporating pressure and thereby a constant surface temperature on the evaporator. The regulation is modulating. By throttling in the suction line, the amount of refrigerant gas is matched to the evaporator load. 2. Protect against an evaporating pressure that is too low (e.g. as protection against freezing in a water chiller). The regulator closes when the pressure in the evaporator falls below the set value. 3. Differentiate between the evaporating pressures in two or more evaporators in systems with one compressor.
Se muestra(n) 8 producto(s)
Regulador de presión del evaporador, KVP 12
Tamaño entrada [mm]: 12, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 15
Tamaño entrada [mm]: 16, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 12
Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg., Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 22
Tamaño entrada [mm]: 22, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tamaño entrada [in]: 7/8 in, Tamaño salida [in]: 7/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 28
Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 15
Tamaño entrada [mm]: 16, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 2.5, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 28
Tamaño entrada [mm]: 28, Tamaño salida [mm]: 28.00, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18
Regulador de presión del evaporador, KVP 35
Tamaño entrada [mm]: 35, Tamaño salida [mm]: 35.00, Tamaño entrada [in]: 1 3/8 in, Tamaño salida [in]: 1 3/8 in, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 8, Presión de trabajo máx. [bar]: 18