Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Pilot valves are intended for mechanical control of a main valve and are ready for direct installation in the top cover of the main valve. Small capacities can be controlled by the pilot valve directly without a main valve when installed in the matching CVH housing.
Se muestra(n) 5 producto(s)
Cuerpo de válvula piloto, CVH, Soldar acero a tope
Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 10, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Material de conexión: Acero
Cuerpo de válvula piloto, CVH, SOLDAR
Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: SOLDAR, Material de conexión: Acero
Cuerpo de válvula piloto, CVH, Manguitos soldar acero
Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 15, Tipo de conexión: Manguitos soldar acero, Material de conexión: Acero
Cuerpo de válvula piloto, CVH, NPT
Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 13, Tipo de conexión: NPT, Material de conexión: Acero
Cuerpo de válvula piloto, CVH, G, 1/4
Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 120, Tamaño conexión [mm]: 13, Tipo de conexión: G, Material de conexión: Acero