Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The shut-off diaphragm valves BML and BMT are designed for installation in the liquid, suction and hot gas lines of refrigeration circuits, in order to open and to shut off inner refrigerant flow path by operating the handwheel. BML valves can be delivered with flare, ODF solder or ODF solder with extended ends. In the same product category, BMT 6 is a threeway manual shut-off valve with similar characteristics
Se muestra(n) 14 producto(s)
Válvula de cierre de diafragma, BML 6
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 1/4 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 6s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/4 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BMT 6
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 1/4 pulg., Tamaño salida [in]: 1/4 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 10s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/8 pulg., Tamaño salida [in]: 3/8 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 10
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 3/8 pulg., Tamaño salida [in]: 3/8 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 12
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 12s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 1/2 pulg., Tamaño salida [in]: 1/2 pulg.
Válvula de cierre de diafragma, BML 15s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in
Válvula de cierre de diafragma, BML 15
Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Abocardada, Tamaño entrada [in]: 5/8 in, Tamaño salida [in]: 5/8 in
Válvula de cierre de diafragma, BML 18s
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Tamaño entrada [in]: 3/4 pulg., Tamaño salida [in]: 3/4 pulg.