Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AV210 is an externally operated valve for use in demanding industrial applications. The valve can operate at very high medium temperatures and viscosities, and is insensitive to dirt particles in the medium; thus, it is often called a “troubleshooter” valve. The valve is available in bronze and stainless steel.
Se muestra(n) 34 producto(s)
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210A, G, 3/8, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210A, G, 1/2, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210B, G, 1/2, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210B, G, 3/4, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210C, G, 1, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210D, G, 1 1/4, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210D, G, 1 1/2, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210E, G, 1 1/2, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210E, G, 2, Teflón, Función: NC
Material del cuerpo: Bronce
Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210B, G, 1/2, Teflón, Función: NO
Material del cuerpo: Bronce