Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
EVUL solenoid valves are designed to fit into compact refrigeration systems. Available in servo operated versions they can be applied in liquid, suction, and hot gas lines. EVUL solenoid valves can be used in many different refrigeration systems and are specially designed for: Commercial refrigeration systems, Refrigeration appliances, Liquid coolers, Ice cube machines, Mobile refrigeration systems, Heat pump systems and Air conditioning units
Se muestra(n) 21 producto(s)
Válvula solenoide, EVUL 2, Soldar, ODF, 1/4 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.2, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 3, Soldar, ODF, 1/4 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.3, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 3, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.3, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 4, Soldar, ODF, 1/4 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.5, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 4, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.5, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 5, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.65, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 5, Soldar, ODF, 1/2 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.65, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 6, Soldar, ODF, 3/8 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.75, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 6, Soldar, ODF, 1/2 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.75, Formato de empaquetado: Paquete industrial
Válvula solenoide, EVUL 8, Soldar, ODF, 1/2 pulg., Función: NC
Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.9, Formato de empaquetado: Paquete industrial