Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
KVC hot gas bypass regulator are used to adaptcompressor capacity to actual evaporator load by supplying a replacement capacity in form ofhot / cool gas.It is installed in a bypass line between the high- and low-pressure sides of the refrigeration system and is designed for direct gas injection into the suction line.
Se muestra(n) 5 producto(s)
Regulador de bypass de gas caliente, KVC 12
Tamaño entrada [mm]: 12, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 12.00, Tipo conex. salida: Abocardada, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 0.68, Presión de trabajo máx. [bar]: 28
Regulador de bypass de gas caliente, KVC 15
Tamaño entrada [mm]: 16, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Abocardada, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.25, Presión de trabajo máx. [bar]: 28
Regulador de bypass de gas caliente, KVC 12
Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 0.68, Presión de trabajo máx. [bar]: 28
Regulador de bypass de gas caliente, KVC 22
Tamaño entrada [mm]: 22, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 22.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.85, Presión de trabajo máx. [bar]: 28
Regulador de bypass de gas caliente, KVC 15
Tamaño entrada [mm]: 16, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño salida [mm]: 16.00, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Valor Kv [m³/h]: 1.25, Presión de trabajo máx. [bar]: 28