Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The AK-CM communication modules are designed to ensure data transmission and system integration. They are typically used in conjunction with other Danfoss controllers and system managers to enhance the functionality and monitoring capabilities of the overall system.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Módulo de comunicación, AK-CM 101A
Función: LON TP78, Tipo de comunicación: LON TP78, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
Módulo de comunicación, AK-CM 101C
Función: LON RS485, Tipo de comunicación: RS485, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16