Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The EKC 202D is a temperature controller designed for refrigeration applications. It is part of the Danfoss EKC series, which includes controllers for various refrigeration and air conditioning systems. The EKC 202D is specifically tailored for controlling temperature in refrigeration appliances and cold rooms.
Se muestra(n) 2 producto(s)
Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202D
Función: Temp, Multiapli., 4 relés, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202D
Función: Temp, Multiapli., 4 relés, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30