Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The EKC 202C is a refrigeration controller designed for temperature control in refrigeration appliances. It is part of the EKC 202 series, which includes models A, B, and C, each tailored for specific applications. The EKC 202C is particularly suited for controlling temperature in refrigeration systems using thermostatic expansion valves (TXV).
Se muestra(n) 3 producto(s)
Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202C
Función: 4salidas, 2 sensores de temp., DI, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202C
Función: 4salidas, 2 sensores de temp., DI, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 18
Control de aparato de refrig. (TXV), EKC 202C
Función: 4salidas, 2 sensores de temp., DI, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 30