Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The AK-CC 210 is a versatile refrigeration controller designed for temperature control in various refrigeration applications. It integrates multiple refrigeration-technical functions, allowing it to replace a collection of thermostats and timers. The controller is suitable for use in small systems, such as those found in supermarkets, and can manage two compressors. It features easy data communication setup, quick installation, and multiple digital inputs for various functions.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Control de aparato de refrig. (TXV), AK-CC 210
Función: Temp, Multiapli., 4 relés, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20