Mostrar más
EKE

Se muestra(n) 3 producto(s)

080G5300

Controlador de recalentamiento, EKE 1A

Digital inputs (DI): 3, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 1, Número de sensores de presión: 1

080G5350

Controlador de recalentamiento, EKE 1B

Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 2, Número de sensores de presión: 1

080G5400

Controlador de recalentamiento, EKE 1C

Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de presión: 3, Tipo de comunicación: CANBUS