Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
MCX08M2 is an electronic controller that holds all the typical functionalities of MCX controllers in the compact size of 8 DIN modules: Programmability; Connection to the CANbus local network; Modbus RS485 opto-insulated serial interface.It is available in the version with or without graphic LCD display, and 110 / 230 V AC or 24 V AC power supply
Se muestra(n) 2 producto(s)
Controlador program., 8 relés, MCX08M2
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12
Controlador program., 8 relés, MCX08M2
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 12