Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The AK-PC 420 is a sophisticated capacity controller designed for dry coolers. It offers advanced functionalities to optimize the performance and efficiency of cooling systems. This controller is equipped with multiple features that ensure precise regulation and control, making it an ideal choice for various cooling applications.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Controlador para enfriador seco, AK-PC 420
Función: Reg. cap. enfriador seco, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10