Configurar producto

VLT® Midi Drive FC 280

Seleccione sus selecciones base para su nuevo producto

General
Obligatorio
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Trifásico 380-480 VAC
(E20) IP20 / Chasis
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Parada Segura
(X) Sin display
(C) PCB barnizada
(X) Sin opcioens de red
(X) No Adaptación
(X) Sin adaptación
(X) paquete de idioma estándar
(AL) PROFINET Integrada
(K1) K1
(FC-280PK55T4E20H1BXC) FC-280PK55T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(2.7) 2.7
(2.7) 2.7
(1.7) 1.7
(1.6) 1.6
(25.2) 25.2
(1.2) 1.2
(0.55) 0.55
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Fábrica DK
(FC-280PK55T4E20H1BXC) FC-280PK55T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(H301) H301