Изменить конфигурацию продукта

VLT® Midi Drive FC 280

Выберите базовые параметры для нового продукта

Общие
Обязательное поле
(FC-) VLT® Midi Drive FC-
(280) 280
(T4) Three phase 380-480 VAC
(E20) IP20 / Chassis
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Brake chopper
(X) No display
(C) Coated PCB
(X) No mains options
(X) No Adaption
(X) No Adaption
(X) Standard language pack
(AL) Integrated PROFINET
(K1) K1
(FC-280PK75T4E20H1BXC) FC-280PK75T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2.8
(2.500) 2.5
(3.5) 3.5
(3.5) 3.5
(2.2) 2.2
(2.1) 2.1
(30) 30
(1.5) 1.5
(0.75) 0.75
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Factory DK
(FC-280PK75T4E20H1BXC) FC-280PK75T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401