Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
141F1377 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Malheureusement, nous n’avons trouvé aucun choix d’extension de garantie pour votre produit.
Vous pouvez réessayer plus tard ou contacter notre service client pour obtenir de l’aide.
Vous pouvez réessayer plus tard ou contacter notre service client pour obtenir de l’aide.
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
SIN-1480-5-0-P,SINE-filt 1480A 500V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-1480-5-0-P,SINE-filt 1480A 500V IP00
141F1377
SIN-1480-5-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 1480 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 3300 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 700 x 660 x 550 mm
Weight: 500 kg