FC-202P15KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131F0851

Variateurs de fréquence
FC-202P15KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P15K) 15 kW / 20 HP, Triphasé
380 - 480 V CA, (E66) IP66 / TYPE 4X
RFI classe A1/B (C1)
Sans hacheur de freinage
LCP graphique
PCB sans revêtement, Sans option secteur
Dernière vers log. std.
Taille de boîtier: B1
Sans option C1, Sans option D
Sans option A, Sans option B

Autres options selon code modèle

Code de modèle: FC-202P15KT4E66H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 21.78 kg
Poids Net 20.83 kg
Volume 144.67 l
Numéro EAN 5702427402133

VLT® AQUA DRIVE FC 200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits FC- VLT® AQUA Drive FC-
Série 202 202
Puissance nominale P15K (P15K) 15 kW / 20 HP
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 380 - 480 V CA
Enveloppe E66 (E66) IP66 / TYPE 4X
Filtre RFI H1 RFI classe A1/B (C1)
Frein - Arrêt sécurité X Sans hacheur de freinage
LCP G LCP graphique
Revêtement PCB X PCB sans revêtement
Option secteur X Sans option secteur
Adaptation A X Entrées câble standard
Adaptation B X Sans adaptation
Version de logiciel SXXX Dernière vers log. std.
Groupe SW de langues X Pack de langues standard
Option A AX Sans option A
Option B BX Sans option B
Option C0 MCO CX Sans option C0
Option C1 X Sans option C1
Logiciel Option C XX Sans option logicielle
Option D DX Sans option D
Taille de boîtier B1 B1
Code type partie 1 FC-202P15KT4E66H1XGX
Code type partie 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Puissance 160 % (HO) [kW] 11
Puissance 110 % (NO) [kW] 15
Hauteur (mm) 494,0
Largeur sans option C (mm) 243,0
Profondeur (mm) 261,0
Prof. avec option A/B (mm) 261,0
kVA 22.2
Dissipation thermique NO [W] 392
Dissipation thermique NO [W] 392
Dissipation thermique HO [W] 291
Dissipation thermique HO [W] 291
Courant permanent (NO) [A] 32
Courant de surcharge (NO) [A] 35.2
Courant permanent (NO) [A] 27
Courant de surcharge (NO) [A] 29.7
Courant permanent (HO) [A] 24
Courant de surcharge (HO) [A] 38.4
Courant permanent (HO) [A] 21
Courant de surcharge (HO) [A] 33.6
Poids brut calculé [kg] 21.78
Poids net calculé [kg] 20.83
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Code modèle 01 FC-202P15KT4E66H1XGX
Code modèle 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality