MBT 3252, 100 mm, G,1/2

084Z2272

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 200, Type sensorelement: Pt, Sensor element. weerstand [Ohm]: 100, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Type B, El. aansl. maat: Pg 16

Productdata

Bruto gewicht 0.409 Kilogram
Netto gewicht 0.401 Kilogram
Volume 0.924 Liter
EAN 5702428849463

 

Aansluitmateriaal Roestvrij staal
Aansluitstandaard ISO 228
Aansluittype G
Aantal klemmen [stuks] 3 pc
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Diameter afschermbuis [inch] 0.394 in
Diameter afschermbuis [mm] 10 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
Draden [stuks] 2 pc
El. aansl. maat Pg 16
Elektrische aansluiting Type B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Extensielengte [inch] 1.97 in
Extensielengte [mm] 50 mm
Grootte procesaansluiting 1/2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 8 pc
Insertie type Vast
Insteeklengte [inch] 3.94 in
Insteeklengte [mm] 100 mm
Instellingsbereik transmitter [°C] [max.] 100 °C
Instellingsbereik transmitter [°C] [min.] 0 °C
Instellingsbereik transmitter [°F] [max.] 212 °F
Instellingsbereik transmitter [°F] [min.] 32 °F
Materiaal procesaansluiting Roestvrij staal
Omgevingstemperatuur max. [°C] 85 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 185 °F
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk MANNELIJK
Productgroep Sensors
Productnaam Temperature transmitter
Productnaam SCIP-dossier MBT 3252/5252
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. ab5a5d0b-78ac-4b3e-a6f6-bc20d26a29a6
Sensor element [stuks] 1 pc
Sensor element standaard EN 60751
Sensor element tolerantie Klasse B
Sensor element. weerstand [Ohm] 100
Sensor inzet Verwisselbaar
Standaard procesaansluiting ISO 228-1-A
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatuurbereik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 392 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Transmitter type Standaard
Type MBT 3252
Type aanduiding MBT 3252-0011-0100-0200-G110
Type procesaansluiting G
Type sensorelement Pt
Uitgangssignaal [mA] [max.] 20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.] 4 mA
Verpakking Multi-verpakking

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality