AMV 110/120 NL 3 points, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.000 m

082H8080

AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actionneur pour régulation trois points pour AB-QM DN 10-32

Détails du produit

Poids brut 0.526 Kilogram
Poids Net 0.51 Kilogram
Volume 3.249 Liter
Numéro EAN 5710104012728

 

Catégorie de protection IP IP42
China RoHS compliance Out of scope
Compatibilité avec la taille AB-QM DN 10-32
Course [mm] 5 mm
Description AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, actionneur pour régulation trois points pour AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Gear actuators
Longueur du câble [m] 5 m
Nom du produit dans le dossier SCIP AMI. AME/AMV (1)
Norme d’approbation EC EN 60730
Nº de dossier SCIP 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d’alimentation [V] AC 24 V
Type AMV 110/120 NL 3-point
Type de signal de régulation 3 points
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse de la tige [s/mm] 24 s/mm

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality