Pressostat, KP7ABS

060-503366

Pression de régulation du côté gauche: 8.00 - 32.00, Régulation côté droit [bar] Pe: 8.0 - 32.0, Différentiel de température côté gauche [bar]: 4.00, Différentiel côté droit [bar]: 4.0, Fonction du contact: 2 SPST(NC), Reset: Manuel max., Reset: Manuel max.

Détails du produit

Poids brut 0.622 Kilogram
Poids Net 0.577 Kilogram
Volume 1.281 Liter
Numéro EAN 5702428016223

 

Accessoires produit Accessoires des commutateurs
Application note Not applicable for liquid line
Catégorie IV
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Compatibilité des lubrifiants Applications sans huile
Côté droit du MWP [bar] Pe 35 bar
Côté droit du MWP [psig] Pe 510 psig
Côté gauche du MWP [bar] Pe 35 bar
Côté gauche du MWP [psig] Pe 510 psig
Description du produit Pressostat double
Différentiel côté droit [bar] 4 bar
Différentiel côté droit [psi] 58 psi
Différentiel côté gauche [psi] 58 psi
Différentiel de température côté gauche [bar] 4 bar
Dim. du raccord de pression 10 x 0.75
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element de détection de pression Soufflets
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 32 Qté
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fluides R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Fluides frigorigènes homologués UL R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Fluides frigorigènes sans huile R134a
R513A
R515B
Fonction du contact 2 SPST(NC)
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Switches and thermostats
Homologation CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Chine
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Indice de protection IP30
Indice de protection Nema (~) 1
Maintenable Non
Nom de l'approbation UL E31024
Nom du produit Pressostat
Nom du produit dans le dossier SCIP KP/KPI pressure switch
Norme de raccordement électrique EN 60947 Flexible, viroles : 0,5-1,5 mm2
Flexible, aucune virole : 0,7-2,5 mm2
Solide/toronné : 0,75-2,5 mm2
Norme électrique EN 60947 Isolation : 400 V
Degré de pollution : 3
Tension de choc nominale : 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Nº de dossier SCIP b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 65 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -25 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 149 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -13 °F
Pression d'éclatement [bar] 140 bar
Pression de test max., côté droit [bar] 35 bar
Pression de test max., côté gauche [bar] 35 bar
Pression Mâle/Femelle Mâle
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Presse-étoupe en caoutchouc
Raccord de pression standard ISO 261
Remarque sur la température ambiante 80 °C/176 °F for max 120 min
Reset Manuel max.
Reset Manuel max.
Régulation côté droit [bar] Pe [max.] 32 bar
Régulation côté droit [bar] Pe [min.] 8 bar
Régulation côté droit [psig] Pe [max.] 464 psig
Régulation côté droit [psig] Pe [min.] 116 psig
Régulation côté gauche [bar]Pe [max.] 32 bar
Régulation côté gauche [bar]Pe [min.] 8 bar
Régulation côté gauche [psig]Pe [max.] 464 psig
Régulation côté gauche [psig]Pe [min.] 116 psig
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille des raccords électriques 6-14 mm
Taux de contact AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Type KP7ABS
Type de raccord de pression M
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality