Accessoires de contacteurs, POUR KPS RACCORD 3/8G int -1/8-27 NPT

060-333466

POUR KPS RACCORD 3/8G int -1/8-27 NPT, Emballage (format): Emballage multiple, Emballage (nombre par format): 20

Détails du produit

Poids brut 0.044 Kilogram
Poids Net 0.041 Kilogram
Volume 0.014 Liter
Numéro EAN 5702423155927

 

Conn. pression de sortie std. ANSI/ASME B1.20.1
Diamètre du raccord d'entrée pression [in] 3/8
Diamètre du raccord de sortie pression [in] 1/8-27
Désignation du modèle Tubulure
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 20 Qté
Entrée press. int./ext. Interne
Groupe de produits Switches accessories
Nom du produit Téton
Notes de raccord Bidirectionnel
Pièces inclues 1 x rondelle en cuivre
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Racc. entrée press. std ISO 228-1
Sortie press. int./ext. Interne
Substances de la liste candidate REACH No
Type Accessory
Type racc. entrée press. G
Type racc. sortie press. NPT
Utilisé pour produits CAS
KP
KPS
MBC
MP
RT

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality