FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

131Z5396

FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX
VLT® Decentral Drive FCD 302
(P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP, (T4) 380-480 V CA (Triphasé), (B66) Noir std IP66/TYPE4X

Code de modèle: FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXXAXBXXXXXXDX

Détails du produit

Poids brut 9.333 kg
Poids Net 9.033 kg
Volume 39.938 l
Numéro EAN 5710107350674

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Groupe de produits FCD VLT® Decentral Drive FCD
Série VLT 302 (302) 302
Puissance nominale P1K1 (P1K1) 1,1 kW / 1,5 HP
Tension secteur T4 (T4) 380-480 V CA (Triphasé)
Boîtier B66 (B66) Noir std IP66/TYPE4X
Filtre RFI H1 (H1) RFI classe A1/C2
Frein X (X) Sans frein
Configuration du matériel 1 (1) Compl. petit boît autonome
Support de montage X (X) Sans support de montage
Filetage M (M) Filetage métrique
Option interrupteur X (X) Sans option interrupteur
Afficheur C (C) Avec connecteur afficheur
Connecteur capteurs X (X) Sans connecteur capteurs
Connecteur moteur X (X) Sans connecteur moteur
Connecteur secteur X (X) Sans connecteur secteur
Connecteur bus de terrain X (X) Sans connect. bus terrain
Option A AX (AX) Sans option bus terrain
Option B BX (BX) Sans option B
Option D DX (DX) Sans option
Catalogue produits GLBL Globale (Standard)
FCD302 Frame Size MF1 (MF1) MF1
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Material Gross Weight 9.333
Material Net Weight 9.033
Modelcode01 FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXX
Modelcode02 AXBXXXXXXDX
Partie 2 typecode AXBXXXXXXDX
Poids Brut 10.1
Poids Net [kg] 9.8
Réservé X (X) Réservé
Réservé pour SW XXXXX (XXXXX) Réservé pour SW
Typecode FCD302P1K1T4B66H1X1XMXCXXXXX
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality