VA20X-1L-0005-2-X+BM25-000000343
VA20X-1L-0005-2-X+BM25-000000343

135N7009

VACON0020-1L-0005-2-X+HMTX

5 Amp, 230V 1ph+HMTX

Code de modèle: VACON0020-1L-0005-2-X+HMTX

Détails du produit

Poids brut 4.4 kg
Poids Net 3.4 kg
Volume 20.631 dm3
Numéro EAN 5710108978143

Vacon 20 X

Affichage mesure +LSSI Système métrique
Applicatif +A0000 Pas d'applicatif supplémen.
Boîte à bornes +TQGA BornB, presse-étoupe, s/ frein
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Clavier +HMTX Panneau opérateur texte
Courant -0005 5,6 A
DESCRIPTION DU COURANT 4,8 AMP
Dimensions (LxHxP) 170 X 295 X 154
Emballage de transport +GSCB Matériau d'emballage standard
Empl. de carte optionnelle E +SE00 Pas d'option
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Frein +DBNO Pas de frein
Fréquence +LS50 50 Hz
Groupe de produits VACON VACON
Homologation C-Tick +GACT Homologation C-Tick
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation KC +GAKC Homologation KC
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Microprogramme système +F0117 Logiciel système polyvalent
Modelcode01 VACON0020-1L-0005-2-X
Modelcode03 +HMTX
Niveaux CEM +EMC1 Environnement commercial C1
Partie 2 typecode -000000343
Personnalisé +BM25 Produit Vacon0020
Poids Brut 3.9
Poids Net [kg] 3.4
Régional -R00 International
Segment -X -X
Série de produits 0020 Vacon 020
Taille de châssis MU2 Châssis 02 X
Tension secteur -2 208-240 V CA
Type d'entrée -1L -1L
Typecode VA20X-1L-0005-2-X+BM25
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)
Équipement A supplémentaire +Q000 Pas d'équipement A supplém.
Équipement B supplémentaire +Q000 Pas d'équipement B supplém.

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality