135N4391
VACON0100-3L-0016-4-X+HMGR
VACON® 100X
16 AMP 380 – 480VCA
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
Environ. commercial & indus.C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Panneau op. à affichage graph.
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Autres options selon code modèle
VACON® 100 X
Obtenez une performance optimisée dans des environnements extrêmes. Cevariateur de fréquence résiste à l'eau à haute pression, aux fortesvibrations, à la chaleur et à la saleté. Une membrane d'aération Gore®,
un boîtier extérieur IP66/Type4X et une plage de températures de
fonctionnement allant de -40°C à +60°C vous donnent toute latitudepour des installations extérieures sans limite.
Avec une plage de puissance allant jusqu’à 37kW, ce variateur permet àde nombreuses applications de profiter des avantages de solutionsdécentralisées.