VLT® AutomationDrive FC 302

5 produit(s) trouvé(s)

FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Reconfigurer

FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P250) 250 kW / 350 HP, (5) 380 - 500 V CA,
(E21) IP21 / Type 1,
(L4) LHD + RFI classe A1, (X) Sans hacheur de freinage
(G) LCP graphique,
E7

Code de modèle: FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
FC-302P160T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

FC-302P160T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P160) 160 kW / 250 HP, (5) 380 - 500 V CA,
(E54) IP54 / Type 12,
LHD - Filtre AAF006 + RFI A1, (X) Sans hacheur de freinage
(G) LCP graphique,
D13

Code de modèle: FC-302P160T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P200) 200 kW / 300 HP, (5) 380 - 500 V CA,
(E54) IP54 / Type 12,
LHD - Filtre AAF006 + RFI A1, (X) Sans hacheur de freinage
(G) LCP graphique,
D13

Code de modèle: FC-302P200T5E54N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P160T5E21N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

FC-302P160T5E21N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P160) 160 kW / 250 HP, (5) 380 - 500 V CA,
(E21) IP21 / Type 1,
LHD - Filtre AAF006 + RFI A1, (X) Sans hacheur de freinage
(G) LCP graphique,
D13

Code de modèle: FC-302P160T5E21N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
FC-302P200T5E21N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurer

FC-302P200T5E21N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P200) 200 kW / 300 HP, (5) 380 - 500 V CA,
(E21) IP21 / Type 1,
LHD - Filtre AAF006 + RFI A1, (X) Sans hacheur de freinage
(G) LCP graphique,
D13

Code de modèle: FC-302P200T5E21N4XGC7XXSXXXXAXBXCXXXXDX