FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

134F1895

Reconfigurer

FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC 300
(FC-) VLT® AutomationDrive FC- 302
(P250) 250 kW / 350 HP, (5) 380 - 500 V CA,
(E21) IP21 / Type 1,
(L4) LHD + RFI classe A1, (X) Sans hacheur de freinage
(G) LCP graphique,
E7

Code de modèle: FC-302P250T5E21L4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXD0

Détails du produit

Poids brut 280 kg
Poids Net 250 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107416295

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Groupe de produits FC- (FC-) VLT® AutomationDrive FC-
Série 302 302
Puissance nominale P250 (P250) 250 kW / 350 HP
Phase T (T) Triphasé
Tension secteur 5 (5) 380 - 500 V CA
Boîtier E21 (E21) IP21 / Type 1
Filtre RFI L4 (L4) LHD + RFI classe A1
Frein - Arrêt sécurité X (X) Sans hacheur de freinage
LCP G (G) LCP graphique
Revêtement PCB C (C) PCB avec revêtement
Option secteur X (X) Sans option secteur
Adaptation A X (X) Entrées câble standard
Adaptation B X (X) Sans adaptation
Option A AX (AX) Sans option A
Option B BX (BX) Sans option B
Option C0 MCO CX (CX) Sans option C0
Option C1 X (X) Sans option C1
Logiciel Option C XX (XX) Sans option logicielle
Option D D0 (D0) MCB-107 Alim. sec. 24V CC
Taille de boîtier E7 E7
Typecode FC-302P250T5E21L4XGC
Partie 2 typecode XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Continuous Current (HO) [A] 443
Continuous Current (NO) [A] 540
Courant continu (Inom) (HO)[A] 480
Courant continu (Inom) (NO)[A] 600
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Intermittent Current (HO) [A] 720
Intermittent Current (HO) [A] 664
Intermittent Current (NO) [A] 660
Intermittent Current (NO) [A] 594
KVA 333
Material Gross Weight 280
Material Net Weight 250
Modelcode01 FC-302P250T5E21L4XGC
Modelcode02 XXXSXXXXAXBXCXXXXD0
Pack de langues logiciel X (X) Pack de langues standard
Puissance 180% (SE) [KW] NV
Puissance(110%) (kW) 315
Puissance(150%) (kW) 250
Puissance(160%) (kW) NV
Version logicielle SXXX (SXXX) Dernière vers log. std.
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality