AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

131U1042

Reconfigurer

AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX
VLT® Advanced Active Filter
(4) 380-480 V CA, (A310) Correction 310 A, (E5H) IP54 Hybride

Code de modèle: AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAXBXCFXXXDX

Détails du produit

Poids brut 293 kg
Poids Net 285 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5702427921009

VLT® ADVANCED ACTIVE FILTER AAF SERIES

Adaptation A X (X) Entrées câble standard
Adaptation B X (X) Sans adaptation
Afficheur G (G) Panneau opér. graphique
Boîtier E5H (E5H) IP54 Hybride
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Courant nominal A310 (A310) Correction 310 A
Filtre RFI H4 (H4) RFI classe A1
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Frein - Arrêt sécurité X (X) Sans hacheur de freinage
Groupe de produits AAF Advanced Active Filter AAF
Logiciel Option C XX (XX) Sans option logicielle
Material Gross Weight 293
Material Net Weight 285
Modelcode01 AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Modelcode02 BXCFXXXDX
Option A AX (AX) Sans option A
Option B BX (BX) Sans option B
Option D DX (DX) Sans option D
Option secteur 3 (3) Inter. alim. + Fusible
Options C0 MCO CF (CF) Capot filtre actif
Options C1 X (X) Sans option C1
Pack de langues logiciel X (X) Pack de langues standard
Partie 2 typecode BXCFXXXDX
Phase T (T) Triphasé
Revêtement PCB C (C) PCB avec revêtement
Série VLT 005 (005) 005
Taille de boîtier E5 (E5) E5-Châssis
Tension secteur 4 (4) 380-480 V CA
Typecode AAF005A310T4E5HH4XGC3XXSXXXXAX
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Version logicielle SXXX (SXXX) Dernière vers log. std.
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality