VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z5541

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800
(40) 4,0 kW / 5,0 HP, 1/3X220-240V 50/ 6, (20) IP20

Code de modèle: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Détails du produit

Poids brut 17.88 kg
Poids Net 17 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710107352180

VLT® 2800 Series

Taille de boîtier D D-Châssis
Revêtement C1 (C1) Avec revêtement
Option Application A00 (A00) Sans option application
Option bus de terrain F00 (F00) Sans bus de terrain
Afficheur DB (DB) Affich. incorporé (SLCP)
Filtre RFI R0 (R0) Sans filtre (pas CEM)
Configuration du matériel ST (ST) Standard
Classe de protection 20 (20) IP20
Type de protection B (B) Format livre
Tension réseau 2 (2) 200-240 V CA
Puissance nominale 40 (40) 4,0 kW / 5,0 HP
Série VLT 28 (28) 2800
Groupe de produits VLT VLT®
Application dédiée P (P) Process
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Hauteur (mm) 505
KVA 6,4
Largeur sans option C (mm) 200
Material Gross Weight 17.88
Material Net Weight 17
Modelcode01 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Phase D (D) Double, 1/3 phase
Poids (kg) 18,5
Poids Brut 18.8
Poids Net [kg] 18.5
Profondeur (mm) 244
Typecode VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality