131Z9203
VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800
2,2 kW / 3,0 HP, 1/3 X 220-240V 50/, IP20
La série VLT ® 2800 est parmi les plus petits variateurs du marché pour une utilisation générale. Conçu pour économiser de l'espace, montage l'un à côté de l'autre. Choisissez des bobines moteur supplémentaire, des filtre RFI ou une combinaison de filtre RFI et sinus.
Le VLT ® 2800 est un variateur sophistiqué et polyvalent, facile à utiliser. Le menu "rapide" contient tous les paramètres nécessaires pour la mise en service.
Détails produit
Clé de description: VLT2822PD2B20STR0DBF00A00C1
VLT® 2800
2,2 kW / 3,0 HP, I[in]:60Hz 22.0/8.8A, U[in]:1/3 X 220-240V 50/, Sans filtre (pas CEM),Format livre IP20, C-Châssis, Sans bus de terrain.
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.