VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8830

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
VLT® 2800
(11) 1,1 kW / 1,5 HP, 3X380-480V 50/60Hz, (20) IP20

Code de modèle: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Détails du produit

Poids brut 2.82 kg
Poids Net 2.54 kg
Volume 16.53 l
Numéro EAN 5710107385188

VLT® 2800 Series

Taille de boîtier A A-Châssis
Revêtement C1 (C1) Avec revêtement
Option Application A00 (A00) Sans option application
Option bus de terrain F00 (F00) Sans bus de terrain
Afficheur DB (DB) Affich. incorporé (SLCP)
Filtre RFI R1 (R1) EN 55011 classe A1
Configuration du matériel SB (SB) Standard avec frein
Classe de protection 20 (20) IP20
Type de protection B (B) Format livre
Tension réseau 4 (4) 380-480 V +/- 10 % 50/60Hz
Puissance nominale 11 (11) 1,1 kW / 1,5 HP
Série VLT 28 (28) 2800
Groupe de produits VLT VLT®
Application dédiée P (P) Process
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Fournisseur ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Hauteur (mm) 200
KVA 2
Largeur sans option C (mm) 75
Material Gross Weight 2.82
Material Net Weight 2.54
Modelcode01 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Phase T (T) Triphasé
Poids (kg) 2.1
Poids Brut 2.4
Poids Net [kg] 2.1
Profondeur (mm) 168
Typecode VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Usine recommandée ERR01 Imposs. déterminer fournisseur
Vue des produits (Switch) GLBL International (standard)

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality