134H2363
VLT2805PS2B20SBR1DBF12A00C1
VLT® 2800
0,55 kW / 0,75 HP, 1X220-240V 50/60Hz, IP20
La série VLT ® 2800 est parmi les plus petits variateurs du marché pour une utilisation générale. Conçu pour économiser de l'espace, montage l'un à côté de l'autre. Choisissez des bobines moteur supplémentaire, des filtre RFI ou une combinaison de filtre RFI et sinus.
Le VLT ® 2800 est un variateur sophistiqué et polyvalent, facile à utiliser. Le menu "rapide" contient tous les paramètres nécessaires pour la mise en service.
Détails produit
Clé de description: VLT2805PS2B20SBR1DBF12A00C1
VLT® 2800
0,55 kW / 0,75 HP, I[in]:8.3A, U[in]:1X220-240V 50/60Hz, EN 55011 classe A1,Format livre IP20, A-Châssis, Profibus DP 12 MBaud.
Consultez notre section Documents pour télécharger les manuels et les informations techniques.