132H0953
NXP02615-A2H0SSF-A1AF0000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
NXP02615-A2H0SSF-A1AF0000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 261 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Allemand
Châssis 09
Autres options selon code modèle
La gamme VACON® NX de variateurs à refroidissement par air et par liquide est conçue pour un grand nombre d'applications industrielles exigeantes.
Elle comprend des variateurs en armoire à montage mural et couvre une gamme de puissances allant de 0,55 kW à 5,3 MW.
Les variateurs à refroidissement par liquide sont parfaitement adaptés aux applications où la qualité de l'air est essentielle, où l'espace est limité et où un transfert de chaleur efficace est nécessaire.
Les variateurs VACON® NX sont la garantie d'une performance et d'un dynamisme optimaux du moteur, aussi bien pour les machines à arbre unique que pour les variateurs.
Les E/S et les bus de terrain configurables satisfont tous les besoins de connectivité. Vous pouvez personnaliser certaines fonctions des variateurs pour réduire vos frais et mieux les intégrer à vos systèmes.