7DP-004555-000026659

132H0914

NXP00455-A5H1SSV-A1AF0000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE

NXP00455-A5H1SSV-A1AF0000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 45 A,IP54/TYPE12
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Allemand
Châssis 06
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00455-A5H1SSV-A1AF0000C5+QGLM+FL23+DPAP+DLDE

Détails du produit

Poids brut 19.5 kg
Poids Net 18.5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5714853295814

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Convertisseur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
VLT 0045 45 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Boîtier 5 IP54/TYPE12
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B AF (AF)STO, ATEX therm
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E C5 (C5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Pack ling. du microprogramme +FL23 LngLog:UK,UK,DE,FR,IT;EurOues2
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préf. ling. documentation +DLDE Allemand
Microprogramme système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Jeu de paramètres +A000 No Special Application
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation marine NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille de châssis FR06 Châssis 06
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Typecode 7DP-004555
Partie 2 typecode -000026659
Salestext FR0600455-5H
Modelcode01 NXP00455-A5H1SSV-
Modelcode02 A1AF0000C5+QGLM
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP+DLDE
Poids Net [kg] 18.5
Poids Brut 19.5
Puissance LO (kW) 22
Puissance HO (kW) 18.5
Dimensions (LxHxP) 195X557X237
Courant continu (Inom) (HO)[A] 38
Prefix VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Stockcode part 1 7DP-004555-118MS6
Stock Code 7DP-004555
vérifier si terminé OK
Poids Net 18.5
Material Gross Weight 19.5
Material Net Weight 18.5
Help Counter 1
Plant from Orderline B201
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality