7DP-000952-000006015

136F4513

La production de ce produit a été arrêtée.

NXP00095-A2H1SSS-

NXP00095-A2H1SSS-A1A3000000+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 9 A,IP21/TYPE1
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Allemand
Châssis 04
B Slot: (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm

Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00095-A2H1SSS-A1A3000000+DPAP+DLDE

Détails du produit

Poids brut 6 kg
Poids Net 5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108509354

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0009 9 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 2 IP21/TYPE1
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte S- Raccordement direct/standard
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLC Plaq passe-câble pouce
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B A3 (A3)1RO(NO/NF),1RO(NF), therm
Emplacement d’option C 00 Pas d’option
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL22 LangLog;UK,FR,IT,ES,PT;EuOuest
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLDE Allemand
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Jeu de paramètres +A000 No Special Application
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR04 Châssis 04
Dimensionnement puissance 4K0 4,0 kW/5 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-000952
Code type partie 2 -000006015
Texte commercial FR0400095-2H
Code modèle 01 NXP00095-A2H1SSS-
Code modèle 02 A1A3000000
Code modèle 05 +DPAP+DLDE
Poids net calculé [kg] 5
Poids brut calculé [kg] 6
P Moteur faible surcharge [kW] 4
P Moteur forte surcharge[kW] 3
Dimensions LxHxP [mm] 128X292X190
Courant continu (NO) [A] 9
Courant continu (HO) [A] 7.6
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-000952-116WH9
Code de stock 7DP-000952
cocher si complet OK
Poids Net 5
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality