OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

134U8191

OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
Standard, max. 2,3 kW (V210),
31,13, 40 mm, Acier inoxydable,
Sans CSA/UL, Horiz., conn. ht ou bas, Sans frein,
Boîte de raccordement

Code de modèle: OGDSK231K131402L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXX

Détails du produit

Poids brut 25 kg
Poids Net 24 kg
Volume 0.546 hl
Numéro EAN 5710108042417

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits OGD VLT® OneGearDrive®
Variante du produit S Standard
Type de réduction K Engrenage conique
Taille 2 V210
Rapport de transmission 31K13 31,13
Type d'arbre 1 Arbre creux
Dimension de l'arbre 40 40 mm
Matériau de l'arbre 2 Acier inoxydable
Taille du moteur L06 max. 2,3 kW (V210)
Réservé RX RX Réservé X
Raccordement moteur TB Boîte de raccordement
Position connecteur 1 Haut
Position d'installation P2 Horiz., conn. ht ou bas
Revêtement de surface S Standard
Code couleur RAL 9010 Blanc standard
Lubrifiants H1 Huile qualité alimentaire
Frein BXXX Sans frein
CSA / UL X Sans CSA/UL
Réservé A X Réservé A
Réservé B X Réservé B
Réservé C X Réservé C
Code type partie 1 OGDSK231K131402L06RXTB1P2
Code type partie 2 S9010H1BXXXXXXX
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 OGDSK231K131402L06RXTB1P2
Code modèle 02 S9010H1BXXXXXXX
Poids brut calculé [kg] 25
Poids net calculé [kg] 24
Site depuis ligne de cde C503
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality