VACON® NXP Liquid Cooled Common DC Bus

8 produit(s) trouvé(s)

7DP-026160-000007553

NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000

NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 261 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châss. 61 à refroid. pr liquid
Other options according to Model code

Code de modèle: NXP02616-A0T0IWG-A1A2000000
7DP-073050-000014400

NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000

NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 730 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châss. 62 à refroid. pr liquid
Other options according to Model code

Code de modèle: NXP07305-A0T0IWG-A1A2000000
7DP-050260-000016326

NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 502 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châss. 62 à refroid. pr liquid
Other options according to Model code

Code de modèle: NXP05026-A0T0IWG-A1A2000000
7DP-075060-000016317

NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000

NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 750 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châss. 63 à refroid. pr liquid
Other options according to Model code

Code de modèle: NXP07506-A0T0IWG-A1A2000000
7DP-170060-000016221

NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000
Vacon NXP - Gamme de produits
525–690 V CA (640-1 100 V CC), 1 700 A,IP00
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3 pour réseaux IT
Pas de frein
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NF)
C Slot: Pas d’option
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Anglais
Châss. 64 à refroid. pr liquid
Other options according to Model code

Code de modèle: NXP17006-A0T0IWG-A1A2000000

Afficher: