135N2649
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
VACON0100-3L-0012-4-X+FBIE+HMGR
VACON® 100X
12 AMP, 380 – 480 V CA
VXS100X_BRAKE_+DBIN, 50 Hz
Environ. commercial & indus.C2
IndEth(ProfinetIO, EthernetIP), Panneau op. à affichage graph.
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Autres options selon code modèle
Pour des performances maximales dans des environnements extrêmes.
Ce variateur de fréquence résiste à l'eau à haute pression, à
de fortes vibrations, à la chaleur et à la saleté. Une membrane
de ventilation Gore®, un boîtier extérieur IP66/type 4X et une
plage de température de fonctionnement comprise entre -40 °C
et +60 °C vous donnent une liberté totale pour des installations
extérieures illimitées.
Grâce à sa plage de puissance allant jusqu'à 37 kW, ce variateur
offre des avantages inégalés pour des solutions décentralisées
dans un large éventail d'applications.