132H2241
MCD60343CT7S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Sans contacteur bipasse int.
343 A Triphasé 380-690VCA
Châssis de taille 2 IP00
Tension de commande: 110~120VCA ou 220~240VCA
Autres options selon code modèle
Le VLT® Soft Starter MCD 600 constitue une solution complète de
démarrage du moteur.
Les transformateurs de courant mesurent le courant du moteur et
fournissent un signal de retour pour des profils contrôlés
de rampe de moteur.
L'AAC (contrôle adaptatif de l'accélération) utilise automatiquement
le meilleur profil de démarrage et d'arrêt pour l'application.
Le mode d'urgence et la fonction de nettoyage de la pompe sont des
fonctions standard.
Le panneau de commande à distance en option offre des fonctions
supplémentaires, notamment les boutons Marche/Arrêt et des touches
d'accès rapide aux options du menu.
Le VLT® Soft Starter MCD 600 est disponible dans trois tailles de
boîtier: S1, S2 et S3.
S1: IP20 avec contacteur de bipasse intégré (20-129A)
S2: IP00 avec bipasse intégré ou sans bipasse (144 -579A).
S3: IP00 avec bipasse intégré, sans bipasse ou bipasse externe
(590-1250A)
Pour obtenir une protection nominale IP20 sur les connexions,
commandez le kit protège-doigts en tant qu'accessoire.