2 produit(s) trouvé(s)

134H5299

VLT2822PT2B20SBR1DBF12A00C1

VLT2822PT2B20SBR1DBF12A00C1
VLT® 2800
2,2 kW / 3,0 HP, 3X200-240V 50/60Hz, IP20

Code de modèle: VLT2822PT2B20SBR1DBF12A00C1

178B1434

VLT2807PT4B20STR5DBF00A00C0

VLT2807PT4B20STR5DBF00A00C0
VLT® 2800
0,75 kW / 1,0 HP, 3X380-480V 50/60Hz, IP20

Code de modèle: VLT2807PT4B20STR5DBF00A00C0