135N4653
VACON0100-3L-0008-4-X+HMGR
VACON® 100X
,
,
,
D Slot:
E Slot:
Autres options selon code modèle
VACON® 100 X
Obtenez une performance optimisée dans des environnements extrêmes. Ce variateur de fréquence résiste à l'eau à haute pression, aux fortes vibrations, à la chaleur et à la saleté. Une membrane d'aération Gore®,
un boîtier extérieur IP66/Type 4X et une plage de températures de
fonctionnement allant de -40 °C à +60 °C vous donnent toute latitude pour des installations extérieures sans limite.
Avec une plage de puissance allant jusqu’à 37 kW, ce variateur permet à de nombreuses applications de profiter des avantages de solutions décentralisées.