Solution CTM Multi Ejector

Affiche 7 produits

CTM 6 LP 1935 - Multi éjecteur bas delta, CTM 6

CTM 6 LP 1935 - Multi éjecteur bas delta, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Plage de température [°C] [Min.]: -10, Plage de température [°C] [Max.]: 50

CTM 6 LP 935-Multi éjecteur bas delta P, CTM 6

CTM 6 LP 935-Multi éjecteur bas delta P, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Plage de température [°C] [Min.]: -10, Plage de température [°C] [Max.]: 50

CTM 2 LE 600 - Multi éjecteur liquide, CTM 2

CTM 2 LE 600 - Multi éjecteur liquide, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Plage de température [°C] [Min.]: -10, Plage de température [°C] [Max.]: 50

CTM 6 HP 1875-Multi éjecteur haut delta, CTM 6

CTM 6 HP 1875-Multi éjecteur haut delta, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Plage de température [°C] [Min.]: -10, Plage de température [°C] [Max.]: 50

CTM 6 HP 3875-Multi éjecteur haut delta, CTM 6

CTM 6 HP 3875-Multi éjecteur haut delta, Pression d’utilisation max. [bar]: 140.0, Plage de température [°C] [Min.]: -10, Plage de température [°C] [Max.]: 50

Afficher: