Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
31 produit(s) trouvé(s)
Débit [gpm] [max.]: 1.090, Débit [l/min] [max.]: 4.190, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse [tr/min] [Min.]: 1000, Matériau du corps: AISI 304
Débit [gpm] [max.]: 1.990, Débit [l/min] [max.]: 7.640, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse [tr/min] [Min.]: 1000, Matériau du corps: AISI 304
Débit [gpm] [max.]: 2.630, Débit [l/min] [max.]: 10.120, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse [tr/min] [Min.]: 1000, Matériau du corps: AISI 304
Débit [gpm] [max.]: 4.710, Débit [l/min] [max.]: 18.100, Pression de sortie [barg] [max.]: 100, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3000, Vitesse [tr/min] [Min.]: 1000, Matériau du corps: AISI 304
Débit [gpm] [max.]: 5.230, Débit [l/min] [max.]: 21.630, Pression de sortie [barg] [max.]: 140, Vitesse [tr/min] [Max.]: 2400, Vitesse [tr/min] [Min.]: 1000, Matériau du corps: AISI 304