Anti drip water mist nozzle
180Z1948
Débit [gal/min]: 0.050, null: 0.19, Pression de service [barg] [max.]: 70, Pression de service [psig] [max.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Débit [gal/min]: 0.050, null: 0.19, Pression de service [barg] [max.]: 70, Pression de service [psig] [max.]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
Poids brut | 0.009 Kg |
Poids Net | 0.008 Kg |
Volume | 0.026 Liter |
Numéro EAN | 5715162681138 |
Poids brut | 0.009 Kg |
Poids Net | 0.008 Kg |
Volume | 0.026 Liter |
Numéro EAN | 5715162681138 |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Description du produit | Nozzles |
Dimensions de l'orifice [in] | 0.02 in |
Dimensions de l'orifice [mm] | 0.5 mm |
Débit [gal/min] | 0.05 gal/min |
Désignation du modèle | Anti drip water mist nozzle |
Flow [gph] | 3 gal/h |
Flow [l/h] | 11.3 L/h |
Flow [l/min] | 0.19 l/min |
Groupe de produits | Accessories |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Pression de service [barg] [max.] | 70 barg |
Pression de service [psig] [max.] | 1000 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spray angle | 60º |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Nozzle |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Description du produit | Nozzles |
Dimensions de l'orifice [in] | 0.02 in |
Dimensions de l'orifice [mm] | 0.5 mm |
Débit [gal/min] | 0.05 gal/min |
Désignation du modèle | Anti drip water mist nozzle |
Flow [gph] | 3 gal/h |
Flow [l/h] | 11.3 L/h |
Flow [l/min] | 0.19 l/min |
Groupe de produits | Accessories |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
Pression de service [barg] [max.] | 70 barg |
Pression de service [psig] [max.] | 1000 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spray angle | 60º |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Nozzle |