Water mist nozzle
180Z1937
Débit [gal/min]: 0.830, null: 3.13, Pression de service [barg] [max.]: 130, Pression de service [psig] [max.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Débit [gal/min]: 0.830, null: 3.13, Pression de service [barg] [max.]: 130, Pression de service [psig] [max.]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Poids brut | 10 Gram |
Poids Net | 9 Gram |
Volume | 0.011 Liter |
Numéro EAN | 5715162682616 |
Poids brut | 10 Gram |
Poids Net | 9 Gram |
Volume | 0.011 Liter |
Numéro EAN | 5715162682616 |
Description | Water Mist Nozzles |
Description du produit | Nozzles |
Débit [gal/min] | 0.83 gal/min |
Désignation du modèle | Water mist nozzle |
Flow [gph] | 49.8 gal/h |
Flow [l/h] | 188 L/h |
Flow [l/min] | 3.13 l/min |
Groupe de produits | Accessories |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Pression de service [barg] [max.] | 130 barg |
Pression de service [psig] [max.] | 1900 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spray angle | 60º |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Nozzle |
Description | Water Mist Nozzles |
Description du produit | Nozzles |
Débit [gal/min] | 0.83 gal/min |
Désignation du modèle | Water mist nozzle |
Flow [gph] | 49.8 gal/h |
Flow [l/h] | 188 L/h |
Flow [l/min] | 3.13 l/min |
Groupe de produits | Accessories |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Pression de service [barg] [max.] | 130 barg |
Pression de service [psig] [max.] | 1900 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Spray angle | 60º |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | Nozzle |