Accessory, Nozzle
Accessory, Nozzle

180Z1929

4.700, Débit [gal/min]: 1.240, Pression de service [barg] [max.]: 130, Pression de service [psig] [max.]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Détails du produit

Poids brut 0.01 kg
Poids Net 0.01 kg

 

Description Water Mist Nozzles
Débit [gal/min] 1.24 gal/min
Désignation du modèle Nozzle
Flow [gph] 74.5 gal/h
Flow [l/h] 282 L/h
Flow [l/min] 4.7 L/min
Groupe de produits Accessory
Nom du produit Nozzles
Nozzle thread M13 × 1 mm
Nozzle/house material AISI316 / 430
Operating pressure [barg] 100 barg
Operating pressure [psig] 1450 psig
Pression de service [barg] [max.] 130 barg
Pression de service [psig] [max.] 1900 psig
Spray angle 60º
Type Nozzle

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality